• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée ZW3503

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: Arch type
· Pitch P (mm): 96
· Main body material: Wood
· Height H (mm): 28
· Additional functions: None
· Mounting method: Back screw stop
· Grip cross-sectional shape: Square
· Dimension L (mm): 112
· Dimension W (mm): 20
· Header dimension (mm): W50 × H150 × D29
· Screw diameter (mm): 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-849

Référence pièce
T-849
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

3.53 €

7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Bois Diamètre du trou de vis(φ) 4
Dimension de la tête(mm) l50×H150×P29 Hauteur(mm) 28 Méthode de montage Vis arrière
Pas de filetage(mm) 76 Dimension L(mm) 98 Dimension l(mm) 16

Vous vous trouvez sur la page de Poignée ZW3503, le numéro d'article est le suivant: T-849.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-849.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique