Poignée occidentale

[Product Information]
· <Shared Items>
· Main body type: Chamfered type
· Chamfered type: Arch type
· Main body material: Iron
· Additional functions: None
· Grip cross-sectional shape: Other
· Color: Black coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WT-516
WT-517
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension de la tête
(mm)
Hauteur
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension l
(mm)

7.23 €

6 jours l85×H320×P454018026052/38

5.65 €

6 jours l95×H220×P453914016746

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pull Handle, Puller, Knob, Leg Type for Furniture/Interior Poignée Matériau Fer Collier Peinture noire

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique