• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet à levier pour matériel de porte / porte coulissante

Loquet à levier pour matériel de porte / porte coulissante

Size B (mm)· 57
· Size C (mm)· 22.5
· Size D (mm)· 42
· Size E (mm)· 7
· Size F (mm)· 83
Header dimensions W55 × H120 × D29

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-278
G-279
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille A
(mm)
Nom du produit

9.82 €

5 jours 50Pour loquet de serrure à levier 45°, rotation 50mm, noyau carré 7mm

9.85 €

5 jours 60Pour loquet de serrure à levier 45°, rotation 60mm, noyau carré 7mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille B(mm) 57 Taille C(mm) 22.5 Taille D(mm) 42
Taille E(mm) 7 Taille F(mm) 83 Dimension entête l55×H120×P29

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique