Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-286
Taille A(mm) | 38 | Taille B(mm) | 57 | Taille C(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Taille D(mm) | 41 | Taille E(mm) | 48 | Dimension entête | l55×H120×P29 |
Nom du produit | Loquet 60mm pour serrure sans fonction de verrouillage |
Vous vous trouvez sur la page de Porte / matériel pour porte coulissante, déverrouillage / verrouillage pour serrure d'entrée, le numéro d'article est le suivant: G-286.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-286.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles