Matériel pour portes et portes coulissantes GIKEN Guide de serrure à levier avec loquet

Matériel pour portes et portes coulissantes GIKEN Guide de serrure à levier avec loquet

Size A (mm)· 51
· Size B (mm)· 57
· Size C (mm)· 25
· Size D (mm)· 42
· Size E (mm)· 7
· Size F (mm)· 72
· Size G (ø mm)· 6.3
· Size H (ø mm)· 23.6
Size I (ø mm)· 16.9
· Size J (mm)· 10.5
· Size K (mm)· 3.5
· Size L (mm)· 30
· Size M (mm)· 11.9
Header dimensions W55 × H120 × D26

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-287

Référence pièce
G-287
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

11.77 €

5 jours Pour verrou à serrure tubulaire 60mm noyau carré 6.7mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille A(mm) 51 Taille B(mm) 57 Taille C(mm) 25
Taille D(mm) 42 Taille E(mm) 7 Taille F(mm) 72
Taille G(φ mm) 6.3 Taille H(φ mm) 23.6 Taille I(mm) 16.9
Taille J(mm) 10.5 Taille K(mm) 3.5 Taille L(mm) 30
Taille M(mm) 11.9 Dimension entête l55×H120×P26

Vous vous trouvez sur la page de Matériel pour portes et portes coulissantes GIKEN Guide de serrure à levier avec loquet, le numéro d'article est le suivant: G-287.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-287.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique