Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDAA / SUNGIL

Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SDAA / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDAA-42-6K2X6
SDAA-42-6K2X6K2
SDAA-42-6K2X6K3
SDAA-42-6K2X6.35
SDAA-42-6K2X6.35K2
SDAA-42-6K2X6.35K3
SDAA-42-6K2X7
SDAA-42-6K2X7K2
SDAA-42-6K2X7K3
SDAA-42-6K2X8
SDAA-42-6K2X8K2
SDAA-42-6K2X8K3
SDAA-42-6K2X8K4
SDAA-42-6K2X9
SDAA-42-6K2X9K3
SDAA-42-6K2X9.525
SDAA-42-6K2X9.525K2
SDAA-42-6K2X9.525K3
SDAA-42-6K2X9.525K4
SDAA-42-6K2X10
SDAA-42-6K2X10K3
SDAA-42-6K2X10K4
SDAA-42-6K2X11
SDAA-42-6K2X11K4
SDAA-42-6K2X12
SDAA-42-6K2X12K4
SDAA-42-6K2X12K5
SDAA-42-6K2X12.7
SDAA-42-6K2X12.7K5
SDAA-42-6K2X14
SDAA-42-6K2X14K5
SDAA-42-6K2X15
SDAA-42-6K2X15K5
SDAA-42-6K2X15K6
SDAA-42-6K3X6
SDAA-42-6K3X6K2
SDAA-42-6K3X6K3
SDAA-42-6K3X6.35
SDAA-42-6K3X6.35K2
SDAA-42-6K3X6.35K3
SDAA-42-6K3X7
SDAA-42-6K3X7K2
SDAA-42-6K3X7K3
SDAA-42-6K3X8
SDAA-42-6K3X8K2
SDAA-42-6K3X8K3
SDAA-42-6K3X8K4
SDAA-42-6K3X9
SDAA-42-6K3X9K3
SDAA-42-6K3X9.525
SDAA-42-6K3X9.525K2
SDAA-42-6K3X9.525K3
SDAA-42-6K3X9.525K4
SDAA-42-6K3X10
SDAA-42-6K3X10K3
SDAA-42-6K3X10K4
SDAA-42-6K3X11
SDAA-42-6K3X11K4
SDAA-42-6K3X12
SDAA-42-6K3X12K4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K331.4

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0066.3542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0066.3542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0066.3542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K331.4

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,006742.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006742.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006742.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K331.4

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,006842.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006842.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006842.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K331.4

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006842.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K441.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,006942.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.4±0.52.7X10-5Avec rainureK221K331.4

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0069.52542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.4±0.52.7X10-5Avec rainureK221K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0069.52542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K331.4

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0069.52542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K441.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061042.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061042.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K331.4

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061042.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K441.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061142.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061142.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K441.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061242.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061242.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K441.8

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061242.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K552.3

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,00612.742.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,00612.742.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K552.3

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061442.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061442.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K552.3

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK221---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K552.3

49.33 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK221K662.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K331.4

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0066.3542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0066.3542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0066.3542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K331.4

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,006742.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006742.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006742.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K331.4

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,006842.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006842.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006842.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K331.4

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006842.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,006942.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.4±0.52.7X10-5Avec rainureK331.4K331.4

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0069.52542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,006642.550680000,21 à 0,400.4±0.52.7X10-5Avec rainureK331.4K221

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0069.52542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K331.4

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0069.52542.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061042.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061042.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K331.4

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061042.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061142.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061142.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

46.62 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061242.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

48.43 €

1 11 jours 105,01 à 10,0061242.550680000,21 à 0,400.40.52.7X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

Loading...

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Caractéristique Haute précision / Jeu 0 / Petit / Résistant à la chaleur Matériau du corps Aluminium
Catégorie Corps d'accouplement Désalignement angulaire admissible(deg) 3 Matériau de pièce d'amortissement Aluminium
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Assistance technique