Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SHDW / SUNGIL

Accouplement à disque / serrage par vis sans fin, clavette / 2 disques : acier / corps : aluminium / SHDW / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHDW-56-10K3X10
SHDW-56-10K3X10K3
SHDW-56-10K3X10K4
SHDW-56-10K3X11
SHDW-56-10K3X11K4
SHDW-56-10K3X12
SHDW-56-10K3X12K4
SHDW-56-10K3X12K5
SHDW-56-10K3X12.7
SHDW-56-10K3X12.7K5
SHDW-56-10K3X14
SHDW-56-10K3X14K5
SHDW-56-10K3X15
SHDW-56-10K3X15K5
SHDW-56-10K3X15K6
SHDW-56-10K3X15.875
SHDW-56-10K3X15.875K5
SHDW-56-10K3X16
SHDW-56-10K3X16K5
SHDW-56-10K3X16K6
SHDW-56-10K3X17
SHDW-56-10K3X17K5
SHDW-56-10K3X17K6
SHDW-56-10K3X18
SHDW-56-10K3X18K6
SHDW-56-10K3X18K7
SHDW-56-10K3X18K8
SHDW-56-10K3X19
SHDW-56-10K3X19K6
SHDW-56-10K3X19K7
SHDW-56-10K3X19K8
SHDW-56-10K3X20
SHDW-56-10K3X20K6
SHDW-56-10K3X20K7
SHDW-56-10K3X20K8
SHDW-56-10K3X22
SHDW-56-10K3X22K6
SHDW-56-10K3X22K7
SHDW-56-10K3X22K8
SHDW-56-10K3X24
SHDW-56-10K3X24K7
SHDW-56-10K3X24K8
SHDW-56-10K3X24K9
SHDW-56-10K3X25
SHDW-56-10K3X25K7
SHDW-56-10K3X25K8
SHDW-56-10K3X25K9
SHDW-56-10K3X25K10
SHDW-56-10K4X10
SHDW-56-10K4X10K3
SHDW-56-10K4X10K4
SHDW-56-10K4X11
SHDW-56-10K4X11K4
SHDW-56-10K4X12
SHDW-56-10K4X12K4
SHDW-56-10K4X12K5
SHDW-56-10K4X12.7
SHDW-56-10K4X12.7K5
SHDW-56-10K4X14
SHDW-56-10K4X14K5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de couple nominal
(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1
(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2
(Ø)
Diamètre extérieur D
(mm)
Longueur totale L
(mm)
Caractéristique Couple nominal
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Matériau de pièce d'amortissement Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(kg・m2)
Avec ou sans logement de clavette Symbole de logement de clavette d1 Largeur b1 de logement de clavette d1
(mm)
Hauteur t1 de logement de clavette d1
(mm)
Symbole de logement de clavette d2 Largeur b2 de logement de clavette d2
(mm)
Hauteur t2 de logement de clavette d2
(mm)

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K331.4

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010115660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010115660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010125660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010125660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K441.8

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010125660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K552.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,001012.75660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,001012.75660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K552.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010145660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010145660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K552.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010155660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010155660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K552.3

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010155660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K662.8

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,001015.8755660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0308200Aluminium±0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K552.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010165660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010165660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K552.3

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010165660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K662.8

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010175660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0308200Aluminium±0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K552.3

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0308200Aluminium±0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K662.8

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010185660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010185660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K662.8

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010185660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K773

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010185660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K883.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010195660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010195660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K662.8

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010195660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K773

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010195660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K883.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010205660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010205660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K662.8

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010205660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K773

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010205660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K883.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010225660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010225660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K662.8

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010225660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K773

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010225660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K883.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010245660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010245660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K773

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010245660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K883.3

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0308200Aluminium±0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K993.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010255660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK331.4---

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010255660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K773

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010255660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K883.3

101.73 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0308200Aluminium±0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K993.3

102.63 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010255660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK331.4K10103.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK441.8---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K331.4

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010105660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K441.8

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010115660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK441.8---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010115660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K441.8

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010125660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK441.8---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010125660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K441.8

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010125660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K552.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,001012.75660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK441.8---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,001012.75660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K552.3

99.00 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010145660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette d'un côtéK441.8---

100.81 €

1 12 jours 1020,01 à 50,0010145660.5Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Jeu 0 / Résistant à la chaleur308200-0.34.6X10-5Logement de clavette des deux côtésK441.8K552.3

Loading...

Informations de base

Type Type de disque Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Servomoteur / Moteur pas-à-pas
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 4 001 à 10 000 Matériau du corps Aluminium Catégorie Corps d'accouplement
Plage de désalignement latéral admissible(mm) 0,21 à 0,40 Désalignement latéral admissible(mm) 0.3 Désalignement angulaire admissible(deg) 1
Matériau de pièce du disque Acier inoxydable Plage de températures de fonctionnement(°C) -50::200

Assistance technique