Serrure de fixation pour matériel de sécurité pour fenêtres (avec clé)

Serrure de fixation pour matériel de sécurité pour fenêtres (avec clé)
  • Remise sur volume

Body material· Stainless steel
· Size A (mm)· 53
· Size B (mm)· 30
· Size C (mm)· 54
· Size D (mm)· 28
· Size E (mm)· 33
Header dimensions W55 × H120 × D29

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-186
G-189
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

15.31 €

Disponible 4 jours Serrure de fixation (avec clé)

20.13 €

3 jours Serrure de fixation (avec clé) B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Taille A(mm) 53 Taille B(mm) 30
Taille C(mm) 54 Taille D(mm) 28 Taille E(mm) 33
Dimension entête l55×H120×P29

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique