• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure de fixation pour matériel de sécurité pour fenêtres (sans clé)

Serrure de fixation pour matériel de sécurité pour fenêtres (sans clé)
  • Remise sur volume

Body material· Stainless steel
· Size A (mm)· 52
· Size B (mm)· 30
· Size C (mm)· 54
· Size D (mm)· 28
· Size E (mm)· 33
Header dimensions W55 × H120 × D29

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-187
G-190
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

10.45 €

Disponible 5 jours Serrure de fixation (sans clé)

12.24 €

Disponible 5 jours Serrure de fixation (sans clé) B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Taille A(mm) 52 Taille B(mm) 30
Taille C(mm) 54 Taille D(mm) 28 Taille E(mm) 33
Dimension entête l55×H120×P29

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique