Matériel de sécurité pour fenêtres, volets anti-pluie

Matériel de sécurité pour fenêtres, volets anti-pluie

Body material· iron
· Size A (mm)· 73
· Size B (mm)· 42
· Size C to D (mm)· 55 to 84
Header dimensions W95 × H120 × D27

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-198

Référence pièce
G-198
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7.24 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Fer Taille A(mm) 73 Taille B(mm) 42
Taille C à D(mm) 55~84 Dimension entête l95×H120×P27

Vous vous trouvez sur la page de Matériel de sécurité pour fenêtres, volets anti-pluie, le numéro d'article est le suivant: G-198.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-198.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique