• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Matériel de porte et porte coulissante, verre de sécurité

Matériel de porte et porte coulissante, verre de sécurité

Body material· Chrome plating
· Size A (mm)· 16
· Size B (mm)· 27
· Size C (ø mm)· 11.5
Header dimensions W55 × H120 × D17
· Specification· Wooden door, aluminum door / adaptation thickness 27 ~ 44 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GY-272

Référence pièce
GY-272
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

8.19 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Placage au chrome Taille A(mm) 16 Taille B(mm) 27
Taille C(φ mm) 11.5 Dimension entête W55×H120×D17 Spécifications Porte en bois, porte en aluminium / épaisseur applicable 27 à 44mm

Vous vous trouvez sur la page de Matériel de porte et porte coulissante, verre de sécurité, le numéro d'article est le suivant: GY-272.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GY-272.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique