Butée de porte montée en haut de la porte

Butée de porte montée en haut de la porte

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: SUS stainless steel
· Length (mm): 120
· Width (mm): 21

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J-568
J-569
J-570
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications

9.06 €

5 jours ST

11.04 €

5 jours Sentoku

11.44 €

5 jours SG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Butée de porte Matériau Acier inoxydable (SUS) Longueur totale(mm) 120
Largeur(mm) 21

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique