• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Butée de porte en caoutchouc【2 pièces par conditionnement】

Butée de porte en caoutchouc
  • Remise sur volume

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: Rubber

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J-571
J-572
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre
(mm)
Spécifications Hauteur du corps principal (épaisseur)
(mm)

9.40 €

2 pièces par conditionnement

Disponible 5 jours 25Petit20

12.57 €

2 pièces par conditionnement

4 jours 32Grand25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Butée de porte Matériau Caoutchouc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique