• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Butée de porte de forme bombée avec aimant

Butée de porte de forme bombée avec aimant

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: Zinc diecast
· Length (mm): 44 · Diameter: 33

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
J-584
J-585
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications

16.09 €

5 jours AB

16.09 €

5 jours ST

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Butée de porte Matériau Zinc moulé sous pression Longueur totale(mm) 44
Diamètre(mm) 33

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique