• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Butée de porte de forme bombée montée au sol

Butée de porte de forme bombée montée au sol

Type: Door part, door part · Type: Door stopper, doorstop
· Material: Zinc diecast / brass
· Length (mm): 51 · Diameter: 45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

J-586

Référence pièce
J-586
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

23.09 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de pièces de porte Butée de porte Matériau Zinc moulé sous pression / laiton Longueur totale(mm) 51
Diamètre(mm) 45

Vous vous trouvez sur la page de Butée de porte de forme bombée montée au sol, le numéro d'article est le suivant: J-586.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article J-586.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique