• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadenas à cylindre, numéro de clé différent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-001
G-002
G-003
G-004
G-005
G-006
G-007
G-008
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Dimension entête
(mm)
Nom du produit

14.91 €

4 jours 2035211416.5410W55×H120×D17Cadenas à cylindre 20mm

12.53 €

4 jours 2538231520410W55×H120×D17Cadenas à cylindre 25mm

15.22 €

3 jours 3043261724512.5W55×H120×D17Cadenas à cylindre 30mm

15.25 €

4 jours 3546262028512.5W75×H120×D20Cadenas à cylindre 35mm

16.67 €

4 jours 40603228336.513.5W75×H120×D20Cadenas à cylindre 40mm

20.24 €

4 jours 45633231366.513.5W75×H120×D20Cadenas à cylindre 45mm

26.45 €

4 jours 5066363039714W75×H120×D20Cadenas à cylindre 50mm

33.92 €

4 jours 6084434148816W75×H120×D20Cadenas à cylindre 60mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau du corps principal Laiton Matériau de suspension Laiton

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique