• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadenas, numéro de clé spécifié【1-3 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-019
G-020
GY-009
GY-010
GY-037
GY-038
GY-039
GY-040
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Dimension entête
(mm)
Nombre contenu dans un paquet Nom du produit

31.34 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 40603228336.513.5l175×H138×P202 piècesCadenas 40mm, 2 pièces, même clé

44.79 €

3 pièces par conditionnement

3 jours 40603228336.513.5l175×H138×P203 piècesCadenas 40mm, 3 pièces de la même clé

16.49 €

3 jours 3546262028512.5W75×H120×D201 pièceCadenas 35mm, numéro de clé spécifié

13.95 €

4 jours 40603228336.513.5W75×H120×D201 pièceCadenas 40mm, numéro de clé spécifié

13.78 €

3 jours 2538231520410W55×H120×D171 pièceCadenas 25mm, numéro de clé spécifié

15.37 €

3 jours 3043261724512.5W55×H120×D171 pièceCadenas 30mm, numéro de clé spécifié

20.35 €

4 jours 45633231366.513.5W75×H120×D171 pièceDésignation de numéro de clé du cadenas 45mm

27.65 €

3 jours 5066363039714W75×H120×D171 pièceCadenas 50mm, numéro de clé spécifié

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau du corps principal Laiton Matériau de suspension Laiton

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique