• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadenas à serrure double en acier inoxydable, clé identique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G022
G023
G025
G026
G030
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Dimension entête
(mm)
Nom du produit

12.34 €

3 jours 29.652.128.723.425.54.612.6W55×H120×D17Cadenas et serrure W inoxydables 30mm, même clé

13.18 €

3 jours 34.656.629.527.129.85.413.7W75×H120×D17Cadenas et serrure W inoxydables 35mm, même clé

14.29 €

3 jours 39.362.833.129.734.46.214.6W75×H120×D17Cadenas et serrure W inoxydables 40mm, même clé

17.00 €

3 jours 44.967.636.63139715W75×H120×D17La même clé du cadenas et de la serrure W inoxydables 45mm

23.57 €

3 jours 49.377.740.237.544.07.916.6W75×H120×D17Cadenas et serrure W inoxydables 50mm, même clé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau du corps principal Laiton Matériau de suspension Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique