• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à corde ronde

Serrure à corde ronde
  • Remise sur volume

Material - Zinc Die Cast
· Header Dimensions (mm) - W55 × H120 × D27

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-051
G-052
G-090
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Nom du produit

9.34 €

Disponible Jour même

Stock

23.545271819423.5Serrure à symbole ronde 24mm

10.74 €

3 jours 305231.520.522530Serrure à symbole ronde 30mm

8.53 €

4 jours 15.531181312315.5Serrure à combinaison de caractères ronde 15mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau Zinc moulé sous pression Dimension entête(mm) W55×H120×D27

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique