• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à code carrée 10

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-053
G-054
G-055
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Dimension entête
(mm)
Nom du produit

14.00 €

4 jours 24422517194l55×H120×P32Serrure à code carrée 10 25mm

15.69 €

4 jours 28543222235l75×H120×P36Serrure à code carrée 10 30mm

19.80 €

3 jours 34633924276l75×H120×P36Serrure à code carrée 10 35mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau Zinc moulé sous pression

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique