• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à code variable

Serrure à code variable

Material - Zinc die cast / Body width (mm) - 30
· Full Length (mm) - 53 / Body length (mm) - 32
· Size D (mm) - 21
· Size E (mm) - 22 / Hanger Diameter (ø mm) - 5
· Header dimensions (mm) - W75 × H120 × D34

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GY-056

Référence pièce
GY-056
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

21.97 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau Zinc moulé sous pression Largeur du corps principal(mm) 30
Longueur totale(mm) 53 Longueur totale du corps principal(mm) 32 Taille D(mm) 21
Taille E(mm) 22 Diamètre de suspension(φ mm) 5 Dimension entête(mm) l75×H120×P34

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à code variable, le numéro d'article est le suivant: GY-056.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GY-056.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique