[Features]
· Key number cannot be changed.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GY-059
Type | Tablette à combinaison de caractères (chiffres) | Matériau du corps principal | Zinc moulé sous pression | Matériau de suspension | Fer |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du corps principal(mm) | 30 | Longueur totale(mm) | 98 | Longueur totale du corps principal(mm) | 38 |
Taille D(mm) | 60 | Taille E(mm) | 30 | Diamètre de suspension(φ mm) | 5 |
Épaisseur du corps principal(mm) | 19 | Dimension entête(mm) | l80×H148×P15 |
Vous vous trouvez sur la page de Serrure à code longue corde, le numéro d'article est le suivant: GY-059.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GY-059.
TAKIGEN
Prix standard 8.04 €
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
HILOGIK
Prix standard 7.90 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
TAKIGEN
Prix standard 34.66 €
Nombre de jours d'expédition: 9 jours
HILOGIK
Prix standard 16.36 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
WAKISANGYO
Prix standard 6.09 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
NIHONLOCKSERVIC
Prix standard 8.72 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TAKIGEN
Prix standard 3.78 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HILOGIK
Prix standard 12.04 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
HILOGIK
Prix standard 27.08 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.