• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure à code ronde et clé identique【2 pièces par conditionnement】

Serrure à code ronde et clé identique

[Features]
· Key number cannot be changed.
· If the main body is the same color, the unlocking combination is the same (three colors).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-066

Référence pièce
G-066
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

12.80 €

2 pièces par conditionnement

4 jours Clé à symbole ronde, même clé 24mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau Zinc moulé sous pression Largeur du corps principal(mm) 23.5
Longueur totale(mm) 45 Longueur totale du corps principal(mm) 27 Taille D(mm) 18
Taille E(mm) 19 Diamètre de suspension(φ mm) 4 Épaisseur du corps principal(mm) 23.5
Dimension entête(mm) l70×H120×P27

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à code ronde et clé identique, le numéro d'article est le suivant: G-066.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-066.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique