• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadenas numérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-071
G-072
G-073
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Nom du produit

28.53 €

3 jours 34633825305Cadenas numérique 35mm

31.76 €

3 jours 39704228355.5Cadenas numérique 40mm

40.31 €

3 jours 49754432426.5Cadenas numérique 50mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression Matériau de suspension Laiton
Traitement de surface de la glissière Placage au chrome Épaisseur du corps principal(mm) 12 Dimension entête(mm) W75×H120×D17

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique