• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Verrou à combinaison à caractères rond longue corde

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-094

Référence pièce
G-094
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

12.76 €

4 jours Tablette à combinaison de caractères ronde à fil 22mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression Matériau de suspension Fer
Traitement de surface de la glissière Placage au chrome Largeur du corps principal(mm) 23 Longueur totale(mm) 70
Longueur totale du corps principal(mm) 27.5 Taille D(mm) 42.5 Taille E(mm) 19
Diamètre de suspension(φ mm) 4 Épaisseur du corps principal(mm) 24 Dimension entête(mm) W55×H120×D30

Vous vous trouvez sur la page de Verrou à combinaison à caractères rond longue corde, le numéro d'article est le suivant: G-094.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-094.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique