• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadenas longue corde, numéro de clé différent

Cadenas longue corde, numéro de clé différent

Body material - Brass / Vine material - Iron + Vinyl tube / Body width (mm) - 39
· Full Length (mm) - 182/ Body length (mm) - 33
· Size D (mm) - 177/ Hanger diameter (ø mm) - 7
· Header dimensions (mm) - W70 × H289 × D13

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-101

Référence pièce
G-101
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

22.73 €

3 jours Cadenas à fil 40mm×150mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau du corps principal Laiton Matériau de suspension Fer + tube en vinyle
Largeur du corps principal(mm) 39 Longueur totale(mm) 182 Longueur totale du corps principal(mm) 33
Taille D(mm) 177 Diamètre de suspension(φ mm) 7 Dimension entête(mm) l70×H289×P13

Vous vous trouvez sur la page de Cadenas longue corde, numéro de clé différent, le numéro d'article est le suivant: G-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-101.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique