• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation de vis à filetage épais

Fixation de vis à filetage épais

[Product Description]
· <Common Items>
· Material: brass
· Applicable door thickness (mm): 40
· Header dimension: W75 × H120 × D22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GY-129

Référence pièce
GY-129
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

18.57 €

3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Laiton Longueur A(mm) 76.5 Longueur B(mm) 42
Longueur C(mm) 19 Longueur D(mm) 56 Longueur E(mm) 24
Épaisseur de porte applicable(mm) 40 Dimension entête l75×H120×P22

Vous vous trouvez sur la page de Fixation de vis à filetage épais, le numéro d'article est le suivant: GY-129.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GY-129.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique