• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation de vis à filetage épais pliante en arabesque

Fixation de vis à filetage épais pliante en arabesque

[Product Description]
· <Common items>
· Material: zinc die casting
· Applicable door thickness (mm): 30
· Header dimension: W55 × H120 × D17

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-139

Référence pièce
G-139
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

6.94 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Zinc moulé sous pression Longueur A(mm) 69 Longueur B(mm) 19
Longueur C(mm) 47 Longueur D(mm) 35 Longueur E(mm) 19
Épaisseur de porte applicable(mm) 30 Dimension entête l55×H120×P17

Vous vous trouvez sur la page de Fixation de vis à filetage épais pliante en arabesque, le numéro d'article est le suivant: G-139.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-139.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique