• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Loquet Neo

Loquet Neo

Material: Zinc die casting
· Length A (mm): 56
· Length B (mm): 34
· Length C (mm): 14
· Length D (mm): 5.5
· Length E (mm): 25
· Header dimensions(mm): W95 × H128 × D30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-155
G-156
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Collier Nom du produit

16.74 €

5 jours Couleur du textileLoquet Neo

17.78 €

5 jours BronzeLoquet Neo (bronze)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Serrure (encastrée) Matériau Zinc moulé sous pression Longueur A(mm) 56
Longueur B(mm) 34 Longueur C(mm) 14.7 Longueur D(mm) 5.5
Longueur E(mm) 25 Dimension entête(mm) l95×H128×P30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique