Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Serrure à barillet à boulon dormant

Serrure à barillet à boulon dormant

Material: stainless steel
· Length A (mm)/60
· Length B (mm)/50
· Length C (mm)/17
· Length D (mm)/3.5
· Header dimension/W110 × H120 × D75

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-170

Référence pièce
G-170
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

47.79 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Longueur A(mm) 60 Longueur B(mm) 50
Longueur C(mm) 17 Longueur D(mm) 3.5 Collier Couleur cuivre
Dimension entête l110×H120×P75

Vous vous trouvez sur la page de Serrure à barillet à boulon dormant, le numéro d'article est le suivant: G-170.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-170.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique