• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure pour boîtier de verre

Serrure pour boîtier de verre

Material · Zinc die casting
· Length A (mm)· 110
· Length B (mm)· 11
· Length C (mm)· 9.5
· Length D (mm)· 26
· Length E (mm)· 18
· Length F (mm)· 24· Appropriate glass thickness (mm)· 3 to 6
· Header dimensions· W80 × H147 × D24

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-176

Référence pièce
G-176
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

16.34 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Zinc moulé sous pression Longueur A(mm) 110 Longueur B(mm) 11
Longueur C(mm) 9.5 Longueur D(mm) 26 Longueur E(mm) 18
Longueur F(mm) 24 Épaisseur de verre applicable(mm) 3–6 Dimension entête l80×H147×P24

Vous vous trouvez sur la page de Serrure pour boîtier de verre, le numéro d'article est le suivant: G-176.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-176.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique