• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaîne de porte en acier inoxydable

Chaîne de porte en acier inoxydable

Material · stainless steel
· Length A (mm)· 147
· Length B (mm)· 14
· Length C (mm)· 66
· Length D (mm)· 36
· Specifications · with leather cover
· Header dimensions· W55 × H120 × D20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-210

Référence pièce
G-210
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

17.64 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable Longueur A(mm) 147 Longueur B(mm) 14
Longueur C(mm) 66 Longueur D(mm) 36 Spécifications Avec couvercle de levier
Dimension entête l55×H120×P20

Vous vous trouvez sur la page de Chaîne de porte en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: G-210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-210.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique