• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaîne de porte embossée

Chaîne de porte embossée

Material · Iron
· Surface treatment · Bronze plating
· Length A (mm)· 102
· Length B (mm)· 24.5
· Length C (mm)· 30.5
· Header dimensions· W55 ×H200 × D25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GY-213

Référence pièce
GY-213
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

25.25 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface Placage bronze Longueur A(mm) 102
Longueur B(mm) 24.5 Longueur C(mm) 30.5 Dimension entête l55×H200×P25

Vous vous trouvez sur la page de Chaîne de porte embossée, le numéro d'article est le suivant: GY-213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GY-213.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique