• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadenas à fossette, numéro de clé défini

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-259
G-260
G-261
G-262
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Largeur du corps principal
(mm)
Longueur totale
(mm)
Longueur totale du corps principal
(mm)
Taille D
(mm)
Taille E
(mm)
Diamètre de suspension
(φ mm)
Épaisseur du corps principal
(mm)
Dimension entête
(mm)
Nom du produit

18.06 €

4 jours 305229.02325.64.813.0W55×H120×D17Cadenas à fossette 30mm, numéro de clé défini

20.89 €

3 jours 3556.230.026.231.0614W75×H120×D17Cadenas à fossette 35mm, numéro de clé défini

21.54 €

4 jours 4063333034.86.414.7W75×H120×D17Cadenas à fossette 40mm, numéro de clé défini

26.66 €

4 jours 4567.836.631.239.47.215.2W75×H120×D17Cadenas à fossette 45mm, numéro de clé défini

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau du corps principal Laiton Matériau de suspension Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique