Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-266
Type | Cadenas | Matériau du corps principal | Laiton | Matériau de suspension | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du corps principal(mm) | 40 | Longueur totale(mm) | 63 | Longueur totale du corps principal(mm) | 33 |
Taille D(mm) | 30 | Taille E(mm) | 34.8 | Diamètre de suspension(φ mm) | 6.4 |
Épaisseur du corps principal(mm) | 14.7 | Dimension entête(mm) | l107×H120×P34 | Nom du produit | Cadenas à fossette 40mm 3 pièces du même numéro de clé |
Vous vous trouvez sur la page de Cadenas à fossette, même numéro de clé, le numéro d'article est le suivant: G-266.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-266.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles