• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cadenas à cylindre 787

Cadenas à cylindre 787

Material - Iron / Body width (mm) - 43.5
· Full length (mm) - 65/ Body full length (mm) - 35
· Size D (mm) - 28
· Size E (mm) - 32 / Hanger diameter (ø mm) - 6.2 / Body thickness (mm)· 25.5
· Header dimensions (mm) - W75 × H120 × D22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-293

Référence pièce
G-293
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nom du produit

10.00 €

4 jours Cadenas à cylindre 787 40mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Cadenas Matériau Fer Largeur du corps principal(mm) 43.5
Longueur totale(mm) 65 Longueur totale du corps principal(mm) 35 Taille D(mm) 28
Taille E(mm) 32 Diamètre de suspension(φ mm) 6.2 Épaisseur du corps principal(mm) 25.5
Dimension entête(mm) l75×H120×P22

Vous vous trouvez sur la page de Cadenas à cylindre 787, le numéro d'article est le suivant: G-293.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-293.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique