• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Sac carré pour petite serrure

Sac carré pour petite serrure

Material - Zinc die cast / Body width (mm) - 35
· Full length (mm) - 43
· Header dimensions (mm) - W55 × H120 × D17

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

G-321

Référence pièce
G-321
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

12.66 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tablette à combinaison de caractères (chiffres) Matériau Zinc moulé sous pression Largeur du corps principal(mm) 35
Longueur totale(mm) 43 Dimension entête(mm) W55×H120×D17

Vous vous trouvez sur la page de Sac carré pour petite serrure, le numéro d'article est le suivant: G-321.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-321.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique