Body material · SUS316
· Size D (mm) · 37
· Size E (mm) · 14
· Size F (mm) · 38
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
00059503
Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Taille A(mm) | 67 | Taille B(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Taille C(mm) | 105 | Taille D(mm) | 37 | Taille E(mm) | 14 |
Taille F(mm) | 38 | Dimension entête | l139×H120×P30 |
Vous vous trouvez sur la page de Loquet en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 00059503.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00059503.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.