Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du cercle circonscrit dr (φ) | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Excentricité (µm) | Forme de la bride | Joint étanche aux poussières | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.28 € | 1 | 12 jours | - | 6 | 35 | 12 | 15 | Type F | NA | ||
17.28 € | 1 | 12 jours | - | 6 | 35 | 12 | 15 | Type F | Adhésif aux deux extrémités | ||
17.39 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 45 | 15 | 15 | Type F | NA | ||
17.39 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 45 | 15 | 15 | Type F | Adhésif aux deux extrémités | ||
42.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 55 | 19 | 15 | Type F | NA | |
42.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 55 | 19 | 15 | Type F | Adhésif aux deux extrémités | |
16.38 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 12 | 57 | 21 | 15 | Type F | NA | |
16.38 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 12 | 57 | 21 | 15 | Type F | Adhésif aux deux extrémités | |
21.55 € | 1 | 12 jours | - | 13 | 61 | 23 | 15 | Type F | NA | ||
21.55 € | 1 | 12 jours | - | 13 | 61 | 23 | 15 | Type F | Adhésif aux deux extrémités | ||
20.91 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 16 | 70 | 28 | 15 | Type F | Adhésif aux deux extrémités | |
25.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 20 | 80 | 32 | 20 | Type F | NA | |
25.30 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | 20 | 80 | 32 | 20 | Type F | Adhésif aux deux extrémités | |
86.45 € | 1 | Disponible | 84 jours | 10 | 25 | 112 | 40 | 20 | Type F | NA | |
99.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 112 | 40 | 20 | Type F | Adhésif aux deux extrémités | |
17.82 € | 1 | 12 jours | - | 6 | 35 | 12 | 15 | Type H | NA | ||
41.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 35 | 12 | 15 | Type H | Adhésif aux deux extrémités | |
36.46 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 8 | 45 | 15 | 15 | Type H | NA | |
41.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 45 | 15 | 15 | Type H | Adhésif aux deux extrémités | |
18.69 € | 1 | 12 jours | - | 10 | 55 | 19 | 15 | Type H | NA | ||
43.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 55 | 19 | 15 | Type H | Adhésif aux deux extrémités | |
20.06 € | 1 | 12 jours | - | 12 | 57 | 21 | 15 | Type H | NA | ||
40.30 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 12 | 57 | 21 | 15 | Type H | Adhésif aux deux extrémités | |
43.82 € | 1 | Disponible | 64 jours | 10 | 13 | 61 | 23 | 15 | Type H | NA | |
21.93 € | 1 | 12 jours | - | 13 | 61 | 23 | 15 | Type H | Adhésif aux deux extrémités | ||
25.40 € | 1 | 12 jours | - | 16 | 70 | 28 | 15 | Type H | NA | ||
57.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 70 | 28 | 15 | Type H | Adhésif aux deux extrémités | |
60.54 € | 1 | Disponible | 84 jours | 10 | 20 | 80 | 32 | 20 | Type H | NA | |
30.76 € | 1 | 12 jours | - | 20 | 80 | 32 | 20 | Type H | Adhésif aux deux extrémités | ||
99.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 112 | 40 | 20 | Type H | NA | |
20.66 € | 1 | 12 jours | - | 6 | 35 | 12 | 15 | Type K | NA | ||
20.66 € | 1 | 12 jours | - | 6 | 35 | 12 | 15 | Type K | Adhésif aux deux extrémités | ||
20.75 € | 1 | 12 jours | - | 8 | 45 | 15 | 15 | Type K | Adhésif aux deux extrémités | ||
46.53 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 10 | 55 | 19 | 15 | Type K | NA | |
50.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 55 | 19 | 15 | Type K | Adhésif aux deux extrémités | |
23.28 € | 1 | 64 jours | - | 12 | 57 | 21 | 15 | Type K | NA | ||
23.28 € | 1 | 12 jours | - | 12 | 57 | 21 | 15 | Type K | Adhésif aux deux extrémités | ||
25.72 € | 1 | 12 jours | - | 13 | 61 | 23 | 15 | Type K | NA | ||
25.72 € | 1 | 12 jours | - | 13 | 61 | 23 | 15 | Type K | Adhésif aux deux extrémités | ||
29.91 € | 1 | 64 jours | - | 16 | 70 | 28 | 15 | Type K | NA | ||
59.38 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10 | 16 | 70 | 28 | 15 | Type K | Adhésif aux deux extrémités | |
82.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 80 | 32 | 20 | Type K | NA | |
53.03 € | 1 | 12 jours | - | 25 | 112 | 40 | 20 | Type K | NA |
Loading...
Style | Forme standard | Type à bride | Bride centrale | Matériau du cylindre extérieur | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du cylindre extérieur | N/A | Mouvement | Mouvement linéaire | Type de lubrification | N/A |
Le type de circulation de billes | Double | Type | Centre à bride | Longueur | Long |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ)
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Excentricité(µm)
Forme de la bride
Joint étanche aux poussières
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles