Roulements linéaires / bride carrée / acier / LMJK-LUU

Roulements linéaires / bride carrée / acier / LMJK-LUU
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses high-strength reinforced plastic in flange portion to achieve a reduction in weight compared with the conventional metal flange type (maximum 25%)
· Contributes to weight reduction when mounted to movable parts.
· Reasonable price realized by replacing the metal of the reasonably priced flange with high-strength plastic.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LMJK8
LMJK8L
LMJK8UU
LMJK10
LMJK10L
LMJK10LUU
LMJK10UU
LMJK12
LMJK12L
LMJK12LUU
LMJK12UU
LMJK16
LMJK16L
LMJK16LUU
LMJK16UU
LMJK20
LMJK20L
LMJK20LUU
LMJK20UU
LMJK25
LMJK25L
LMJK25LUU
LMJK25UU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Le type de circulation de billes Diamètre extérieur D
(φ)
Excentricité
(µm)
Longueur Joint étanche aux poussières

6.97 €

1 12 jours 824Simple1512StandardNA

17.59 €

1 12 jours 845[Double] Double1515LongNA

7.66 €

1 12 jours 824Simple1512StandardAdhésif aux deux extrémités

7.20 €

1 12 jours 1029Simple1912StandardNA

18.32 €

1 12 jours 1055[Double] Double1915LongNA

19.01 €

1 12 jours 1055[Double] Double1915LongAdhésif aux deux extrémités

7.93 €

1 12 jours 1029Simple1912StandardAdhésif aux deux extrémités

7.77 €

1 12 jours 1230Simple2112StandardNA

19.63 €

1 12 jours 1257[Double] Double2115LongNA

20.34 €

1 12 jours 1257[Double] Double2115LongAdhésif aux deux extrémités

8.35 €

1 12 jours 1230Simple2112StandardAdhésif aux deux extrémités

10.11 €

1 12 jours 1637Simple2812StandardNA

25.37 €

1 12 jours 1670[Double] Double2815LongNA

26.24 €

1 12 jours 1670[Double] Double2815LongAdhésif aux deux extrémités

10.98 €

1 12 jours 1637Simple2812StandardAdhésif aux deux extrémités

12.21 €

1 12 jours 2042Simple3215StandardNA

30.69 €

1 12 jours 2080[Double] Double3220LongNA

31.67 €

1 12 jours 2080[Double] Double3220LongAdhésif aux deux extrémités

13.20 €

1 12 jours 2042Simple3215StandardAdhésif aux deux extrémités

18.20 €

1 12 jours 2559Simple4015StandardNA

45.37 €

1 12 jours 25112[Double] Double4020LongNA

46.49 €

1 12 jours 25112[Double] Double4020LongAdhésif aux deux extrémités

19.34 €

1 12 jours 2559Simple4015StandardAdhésif aux deux extrémités

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à bride Bride standard Matériau du cylindre extérieur Acier Traitement de surface du cylindre extérieur N/A
Mouvement Mouvement linéaire Type de lubrification N/A Type Face d'extrémité à bride

Assistance technique