• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Servomoteur CA série G5 [type à cylindre]

Servomoteur CA série G5 [type à cylindre]

Détails du produit:

Référence fabricant: R88M-K05030H

Marque: OMRON

Prix: 487.50

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

R88M-K05030H

Référence pièce
R88M-K05030H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

487.50 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité du moteur Dimensions de l'embase carrée A(mm) 40 Sortie nominale(W) 50
Spécifications de tension Type CA100 / 200 Source d'alimentation Triphasé Résolution 32768
Frein électromagnétique N/A Spécifications Joint d'huile non inclus Nombre de tours(tr/min) 3000
Codeur Codeur incrémentiel inclus Option Arbre droit sans clavette Frein Sans frein
Puissance(W) 50

Vous vous trouvez sur la page de Servomoteur CA série G5 [type à cylindre], le numéro d'article est le suivant: R88M-K05030H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R88M-K05030H.

Assistance technique