Référence fabricant: G-1BS-BK
Marque: TMEH
Prix: 2.35 €
Délai de livraison: 6 jours
Environnement de fonctionnement: -
Traitement de surface: [Revêtement par électrodéposition cathodique] Peinture cuite au four par électrodéposition
Couleur: [Noir] Noir
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-1BS-BK
Référence pièce
|
---|
G-1BS-BK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | [Revêtement par électrodéposition cathodique] Peinture cuite au four par électrodéposition | [Noir] Noir |
Loading...
Type | Raccord métallique | Type de joint | Unité | Méthode de montage | Type fixation à vis |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.0330 équiv. (Acier laminé à froid) | Diam. de tuyau applicable D2(φ), (carré) | 28 |
Vous vous trouvez sur la page de Composant de raccord métallique G-1BS, le numéro d'article est le suivant: G-1BS-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G-1BS-BK.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Type
Traitement de surface
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
G-1BS-NI |
G-1BS-PI |
G-1BS-WZ |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface | Couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Nickelage | Argent | ||
2.52 € | 1 | 7 jours | 10 | - | Revêtement cuit par pulvérisation | Ivoire | ||
2.35 € | 1 | 7 jours | 10 | Antistatique | Placage chrome trivalent | Argent |