• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tuyau SUH

Tuyau SUH

[Features]
· A cost effective and environment friendly pipe finished with a special coating.
· The development of the embossed joint enables commercialization and recycling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S2807-PF-4
S2807-PF-L[30-3999/1]
S2812-PF-4
S2812-PF-L[30-3999/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur
(mm)
Forme Épaisseur de la plaque
(mm)

27.13 €

5 jours 104000Droit0.7

-

7 jours 1030 ~ 3999Droit0.7

52.16 €

5 jours 104000Droit1.2

-

7 jours 1030 ~ 3999Droit1.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Standard Matériau du tuyau AISI439 Diamètre extérieur(Ø) 28

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique