Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P503R-2 |
P503S-2 |
P503S-2B |
P504R-2 |
P504S-2 |
P504S-2B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Charge max. (N) | Diamètre de la roue (Pouce) | Hauteur de montage H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 1 | 6 jours | 10 | [Fixe] Fixe | 980.7 | 3 | 102 | ||
22.33 € | 1 | 6 jours | 10 | Flexible | 980.7 | 3 | 102 | ||
23.23 € | 1 | 6 jours | 10 | Libre avec frein | 980.7 | 3 | 102 | ||
25.19 € | 1 | 6 jours | 10 | [Fixe] Fixe | 1030 | 4 | 128 | ||
28.66 € | 1 | 6 jours | 10 | Flexible | 1030 | 4 | 128 | ||
29.83 € | 1 | 6 jours | 10 | Libre avec frein | 1030 | 4 | 128 |
Loading...
Type | Corps des roulettes | Type de montage de roulette | Plaque | Couleur | Rouge |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Uréthane |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Charge max.(N)
Diamètre de la roue(Pouce)
Hauteur de montage H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles