• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Serrure longue à boulon française Ace

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
163-119
163-120
163-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille H
(mm)
Taille A
(mm)
Taille P
(mm)
Spécifications

234.82 €

7 jours 1200281281×3Vis à bois fraisée à tête cruciforme en acier inoxydable 3.1×20 : 2 pièces

243.55 €

7 jours 1500356356×3Vis à bois fraisée à tête cruciforme en acier inoxydable 3.5×22 : 12 pièces

301.92 €

8 jours 1800344.8344.8×4Vis à bois fraisée à tête cruciforme en acier inoxydable 3.5×22 : 14 pièces 3.1×20 : 2 pièces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Finition Finition brossée Taille B(mm) 70
Taille C(mm) 48 Taille D(mm) 24 Taille E(mm) 12.7
Taille F(mm) 12 Taille G(mm) 3.8 Taille P1(mm) 33
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique