Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
303-000030-112 |
303-000030-160 |
303-000040-112 |
303-000040-160 |
303-000050-112 |
303-000050-160 |
303-000060-112 |
303-000060-160 |
303-000080-112 |
303-000080-160 |
303-000100-112 |
303-000100-160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille / Filetage interne d1 (mm) | Traitement de surface | Filetage interne P (mm) | Longueur L (mm) | Vis extérieure d2 (mm) | Vis extérieure pe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 3 | Chrome trivalent | 0.5 | 6 | 4.5 | 0.5 | ||
0.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 3 | Chrome hexavalent | 0.5 | 6 | 4.5 | 0.5 | |
1.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Chrome trivalent | 0.7 | 6 | 6 | 0.7 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 4 | Chrome hexavalent | 0.7 | 6 | 6 | 0.7 | |
1.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | Chrome trivalent | 0.8 | 8 | 7 | 0.8 | |
0.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 5 | Chrome hexavalent | 0.8 | 8 | 7 | 0.8 | |
1.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Chrome trivalent | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | |
1.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | Chrome hexavalent | 1.0 | 10 | 8 | 1.0 | |
2.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | Chrome trivalent | 1.25 | 12 | 10 | 1.25 | ||
1.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | Chrome hexavalent | 1.25 | 12 | 10 | 1.25 | |
3.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Chrome trivalent | 1.5 | 15 | 12 | 1.5 | |
2.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10 | Chrome hexavalent | 1.5 | 15 | 12 | 1.5 |
Loading...
Type | Autotaraudeur | Matériau | Fer | Type à vis | Filetage métrique (gros) |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Petit diamètre extérieur, type fendu | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille / Filetage interne d1(mm)
Traitement de surface
Filetage interne P(mm)
Longueur L(mm)
Vis extérieure d2(mm)
Vis extérieure pe(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles