Inserts filetés autotaraudeurs Ensat / Ensat / Type 308 / 3 trous / Taille longue

Inserts filetés autotaraudeurs Ensat / Ensat / Type 308 / 3 trous / Taille longue
  • Remise sur volume
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
308-000030-112
308-000030-160
308-000030-400
308-000030-500
308-000040-112
308-000040-160
308-000040-400
308-000040-500
308-000050-112
308-000050-160
308-000050-400
308-000050-500
308-000060-112
308-000060-160
308-000060-400
308-000060-500
308-000080-112
308-000080-160
308-000080-400
308-000080-500
308-000100-112
308-000100-160
308-000100-400
308-000100-500
308-000120-112
308-000120-160
308-000120-400
308-000120-500
308-000140-160
308-000160-112
308-000160-160
308-000160-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Taille / Filetage interne d1
(mm)
Traitement de surface Filetage interne P
(mm)
Longueur L
(mm)
Vis extérieure d2
(mm)
Vis extérieure pe
(mm)

1.38 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer3Chrome trivalent0.5650.6

1.12 €

1 6 jours -[Acier] Fer3Chrome hexavalent0.5650.6

2.61 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)3NA0.5650.6

3.63 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable3NA0.5650.6

1.49 €

1 6 jours 10[Acier] Fer4Chrome trivalent0.786.50.8

1.20 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer4Chrome hexavalent0.786.50.8

2.68 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)4NA0.786.50.8

3.39 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable4NA0.786.50.8

1.68 €

1 6 jours 10[Acier] Fer5Chrome trivalent0.81081.0

1.23 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer5Chrome hexavalent0.81081.0

2.94 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)5NA0.81081.0

4.06 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable5NA0.81081.0

2.07 €

1 6 jours 10[Acier] Fer6Chrome trivalent1.012101.25

1.56 €

1 6 jours -[Acier] Fer6Chrome hexavalent1.012101.25

3.35 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)6NA1.012101.25

4.67 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable6NA1.012101.25

2.44 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer8Chrome trivalent1.2514121.5

1.88 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer8Chrome hexavalent1.2514121.5

3.69 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)8NA1.2514121.5

5.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable8NA1.2514121.5

3.53 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer10Chrome trivalent1.518141.5

2.69 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer10Chrome hexavalent1.518141.5

4.92 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)10NA1.518141.5

6.82 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable10NA1.518141.5

5.24 €

1 6 jours 10[Acier] Fer12Chrome trivalent1.7522161.75

3.56 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer12Chrome hexavalent1.7522161.75

9.10 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)12NA1.7522161.75

9.93 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable12NA1.7522161.75

7.87 €

1 6 jours -[Acier] Fer14Chrome hexavalent2.024182.0

11.28 €

1 6 jours 10[Acier] Fer16Chrome trivalent2.024202.0

7.35 €

1 6 jours -[Acier] Fer16Chrome hexavalent2.024202.0

17.66 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)16NA2.024202.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autotaraudeur Type à vis Filetage métrique (gros) Forme Type à 3 trous
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique