Ensat, sans écaillage / court, type 337 (Numéros de référence)

Ensat, sans écaillage / court, type 337
  • Remise sur volume
Ensat is an insert nut with high workability usable with resin, aluminum, etc., which easily cause female screw destruction with direct tap. It cuts material with the blade on its body, so no front tap is needed. Female screw reinforcement by Ensat enables aluminum and resin to be used for parts, which contributes to weight reduction. Ensat supports the force applied to the inner screw with a slightly larger outer screw, so it can endure a stronger force than a direct tap.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
337-000030-112
337-000030-160
337-000030-400
337-000030-500
337-000035-500
337-000040-112
337-000040-160
337-000040-400
337-000040-500
337-000050-160
337-000050-400
337-000050-500
337-000060-112
337-000060-160
337-000060-400
337-000060-500
337-000080-112
337-000080-160
337-000080-400
337-000080-500
337-000100-112
337-000100-160
337-000100-400
337-000100-500
337-000120-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Taille / Filetage interne d1
(mm)
Traitement de surface Filetage interne P
(mm)
Longueur L
(mm)
Vis extérieure d2
(mm)
Vis extérieure pe
(mm)

1.68 €

1 6 jours 10[Acier] Fer3Chrome trivalent0.5450.6

0.87 €

1 6 jours -[Acier] Fer3Chrome hexavalent0.5450.6

2.37 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)3NA0.5450.6

3.17 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable3NA0.5450.6

3.31 €

1 15 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable3.5NA0.6560.8

1.74 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer4Chrome trivalent0.766.50.8

1.12 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer4Chrome hexavalent0.766.50.8

2.44 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)4NA0.766.50.8

3.69 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable4NA0.766.50.8

1.20 €

1 Disponible 6 jours -[Acier] Fer5Chrome hexavalent0.8781.0

2.69 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)5NA0.8781.0

4.00 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable5NA0.8781.0

2.16 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer6Chrome trivalent1.08101.25

1.37 €

1 6 jours -[Acier] Fer6Chrome hexavalent1.08101.25

3.03 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)6NA1.08101.25

4.42 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable6NA1.08101.25

2.26 €

1 6 jours 10[Acier] Fer8Chrome trivalent1.259121.5

1.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

-[Acier] Fer8Chrome hexavalent1.259121.5

3.23 €

1 Jour même

Stock

10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)8NA1.259121.5

5.31 €

1 Disponible 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable8NA1.259121.5

3.13 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier] Fer10Chrome trivalent1.510141.5

2.05 €

1 6 jours -[Acier] Fer10Chrome hexavalent1.510141.5

4.48 €

1 15 jours 10[Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)] Acier inoxydable (EN 1.4016 équiv.)10NA1.510141.5

6.82 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable10NA1.510141.5

9.48 €

1 6 jours 10[Inox (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)] Acier inoxydable12NA1.7512161.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autotaraudeur Type à vis Filetage métrique (gros) Forme Type sans écaillage
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique