• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TEC Sonic (type TEC)【1-500 pièces par conditionnement】

TEC Sonic (type TEC)
  • Remise sur volume
[Type] Press Fit
[Materials] Brass
[Screw type] Metric (coarse) screw, without notch
[Shape] Standard, Screw Diameter (following insertion) M (mm), 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, Length (following insertion)
[L](D = screw diameter M) 1.5D 2D 2.5D
[Length] B (mm) 3.9 5.7 8.2 9.5 12.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRM2-3.9
TEC-BRM5-9.5
TEC-BRM6-12.7
TEC-BRM8-12.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M (après insertion)
(mm)
Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) Longueur B
(mm)

0.33 €

1 Disponible 6 jours 1022D3.9

0.45 €

1 Disponible 6 jours 1052D9.5

0.89 €

1 Disponible 6 jours 1062D12.7

399.60 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 16 jours 1081.5D12.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À ajustement forcé Matériau Laiton Type à vis Filetage métrique (gros)
Encoche NA Forme Standard

Assistance technique