Serrure résistante à la chaleur (type HL)【1-1,000 pièces par conditionnement】

Serrure résistante à la chaleur (type HL)
  • Remise sur volume
· Type: Press fit use
· Application: Resin, general
· Material: Brass
· Thread ridge type: Metric coarse screw, without notch
· Shape: Standard
· Diameter (following insertion): M3, M3.5, M4, M5, M6
· Length following insertion (D = screw diameter M): 1.5D, 2D
· Length (mm): 4.0, 5.8, 7.2, 8.2, 9.5, 12.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HL-BRM3-4.0
HL-BRM3-5.8
HL-BRM4-8.2
HL-BRM5-9.5
HL-BRM6-12.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de vis M (après insertion)
(mm)
Longueur L (après insertion) (D = diam. de filetage M) Longueur B
(mm)

221.97 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1031.5D4.0

0.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1032D5.8

0.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

1042D8.2

0.79 €

1 Disponible 6 jours 1052D9.5

414.68 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1062D12.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À ajustement forcé Application Résine générale Matériau Laiton
Type à vis Filetage métrique (gros) Encoche NA Forme Standard

Assistance technique